silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 190 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 196 mm |
| d3 - Mil üzerindeki yiv | M190x3 |
| a - Yatak boyu | 820 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 240 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 90 mm |
| g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 95 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 81 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 270 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 485 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 250 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 359 mm |
| l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2) | 0 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 670 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 130 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 70 mm |
| r - Maks. Mil omuzu yarıçapı | 1,6 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 340 mm |
| Yağ seviyesi | 70-100 mm |
| Yağ miktarı | 6500 cm³ |
| Kütle | 256 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |

| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Rulman | 22238 |
| Somun | KM 38 |
| Kilitleme pulu | MB 38 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | | Keçe şeritler (isteğe bağlı) | 9x7,5x763 |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M42 |
| Tavsiye edilen tork | 2040 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M30 |
| Tavsiye edilen tork | 870 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M20 |