silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 190 mm |
d1 - Büyük çıkış mil çapı | 196 mm |
d2 - Küçük çıkış mil çapı | 185 mm |
d3 - Mil üzerindeki yiv | M190x3 |
a - Yatak boyu | 820 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 240 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 90 mm |
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 95 mm |
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 81 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 270 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 485 mm |
l - Yatak orta genişliği | 250 mm |
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 359 mm |
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2) | 0 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 670 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 130 mm |
u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 70 mm |
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı | 1,6 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 340 mm |
Yağ seviyesi | 70-100 mm |
Yağ miktarı | 6500 cm³ |
Kütle | 256 kg |
Yatak malzemesi | ductile cast |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Rulman | 22238 |
Somun | KM 38 |
Kilitleme pulu | MB 38 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
Keçe şeritler (isteğe bağlı) | 9x7,5x763 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M42 |
Tavsiye edilen tork | 2040 N-m |
Bağlantı cıvataları | M30 |
Tavsiye edilen tork | 870 N-m |
Delikli cıvata(lar) | M20 |