Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

SSN004LL/LP09 - NTN

SSN004LL/LP09

SENTINEL Serisi: Paslanmaz çelik sabit bilyalı rulman, preslenmiş paslanmaz çelik kafes, 2 tarafında da paslanmaz çelikle güçlendirilmiş kapak, gıda sınıfı katı yağlama teknolojisi "Spot Pack" SOLID GREASE.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,07 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,2 kN
C0 - Statik yük5,05 kN
f0 - Faktör13.9
N lim - Mekanik limit hız5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image