Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

SSN006LL/LP09 - NTN

SSN006LL/LP09

SENTINEL Serisi: Paslanmaz çelik sabit bilyalı rulman, preslenmiş paslanmaz çelik kafes, 2 tarafında da paslanmaz çelikle güçlendirilmiş kapak, gıda sınıfı katı yağlama teknolojisi "Spot Pack" SOLID GREASE.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,12 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,2 kN
C0 - Statik yük8,25 kN
f0 - Faktör14.7
N lim - Mekanik limit hız3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı49 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image