SENTINEL Serisi: Paslanmaz çelik sabit bilyalı rulman, preslenmiş paslanmaz çelik kafes, 2 tarafında da paslanmaz çelikle güçlendirilmiş kapak, gıda sınıfı katı yağlama teknolojisi "Spot Pack" SOLID GREASE.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 35 mm |
| D - Dış çap | 72 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 17 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 0,29 kg |
| Ring material | Acier Inoxydable |

| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 19,8 kN |
| C0 - Statik yük | 15,4 kN |
| f0 - Faktör | 13.9 |
| N lim - Mekanik limit hız | 2800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 45 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 63,5 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |

Industry Calcul Factors