Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
SENTINEL Series (İnç boyutlar): Paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, dış bilezikte zıt yöne dönmeye karşı kilitleme pimi, setskur ile takılır, tutuculu keçeler, "Full Pack" LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlama.
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR B - İç bileziğin genişliği 31 mm C - Dış bileziğin genişliği 17 mm C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi 3,7 mm d - Mil çapı 19,05 mm D - Dış bileziğin dış çapı 47 mm G - Ayar vidası boyutu 1/4-28UNF m - Ayar vidasına (setskur) mesafe 5 mm r - İç bilezik yarıçapı 0.5 S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine 12,7 mm f0 - Faktör 13.2 SW - Anahtar ölçüsü 3,175 mm
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük kapasitesi 12,8 kN C0 - Statik yük kapasitesi 6,6 kN Min. Çalışma sıcaklığı -10 °C Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C
DİĞER ÖZELLİKLER Kütle 0,16 kg Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] 3,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,063 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,937 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,037 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,383 Hz