Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
SENTINEL Series (İnç boyutlar): Paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, dış bilezikte zıt yöne dönmeye karşı kilitleme pimi, setskur ile takılır, tutuculu keçeler, "Full Pack" LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlama.
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR B - İç bileziğin genişliği 34,1 mm C - Dış bileziğin genişliği 17 mm C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi 3,9 mm d - Mil çapı 25,4 mm D - Dış bileziğin dış çapı 52 mm G - Ayar vidası boyutu 1/4-28UNF m - Ayar vidasına (setskur) mesafe 5 mm r - İç bilezik yarıçapı 0.5 S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine 14,3 mm f0 - Faktör 14 SW - Anahtar ölçüsü 3,175 mm
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük kapasitesi 14 kN C0 - Statik yük kapasitesi 7,8 kN Min. Çalışma sıcaklığı -10 °C Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C
DİĞER ÖZELLİKLER Kütle 0,19 kg Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] 3,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,582 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,418 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,697 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,349 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,398 Hz