Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
SENTINEL Series (İnç boyutlar): Paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, dış bilezikte zıt yöne dönmeye karşı kilitleme pimi, setskur ile takılır, tutuculu keçeler, "Full Pack" LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlama.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR B - İç bileziğin genişliği 42,9 mm C - Dış bileziğin genişliği 20 mm C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi 5,7 mm d - Mil çapı 31,75 mm D - Dış bileziğin dış çapı 72 mm G - Ayar vidası boyutu 5/16-24UNF m - Ayar vidasına (setskur) mesafe 6,5 mm r - İç bilezik yarıçapı 1.5 S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine 17,5 mm f0 - Faktör 13.7 SW - Anahtar ölçüsü 3,969 mm
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük kapasitesi 25,6 kN C0 - Statik yük kapasitesi 15,3 kN Min. Çalışma sıcaklığı -10 °C Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C
DİĞER ÖZELLİKLER Kütle 0,53 kg Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] 1,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,565 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,435 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,607 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,304 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,396 Hz