Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
SENTINEL Series: Paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, dış bilezikte zıt yöne dönmeye karşı kilitleme pimi, setskur ile takılır, tutuculu keçeler, "Full Pack" LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlama.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR B - İç bileziğin genişliği 49,2 mm C - Dış bileziğin genişliği 22 mm C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi 6,4 mm d - Mil çapı 45 mm D - Dış bileziğin dış çapı 85 mm G - Ayar vidası boyutu M8x1 m - Ayar vidasına (setskur) mesafe 8 mm r - İç bilezik yarıçapı 1 S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine 19 mm f0 - Faktör 14 SW - Anahtar ölçüsü 4 mm
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük kapasitesi 32,7 kN C0 - Statik yük kapasitesi 20,4 kN Min. Çalışma sıcaklığı -10 °C Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C
DİĞER ÖZELLİKLER Kütle 0,64 kg Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] 8,3 N-m
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,461 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,402 Hz