paslanmaz çelik döküm yatak,soket setskur cıvatalı paslanmaz çelik bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC204
- SF204
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 25,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 33,3 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 31 mm |
d - Mil çapı | 20 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 15 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 64 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 86 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 12 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,6 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,7 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |