• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SUCF207-23CO - SNR

SUCF207-23CO

paslanmaz çelik döküm yatak,soket setskur cıvatalı paslanmaz çelik bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak yüksekliği33,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik44,4 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı36,513 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe92 mm
L - Yatak genişliği / çapı116 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik47,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,656 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m