paslanmaz çelik döküm yatak,soket setskur cıvatalı paslanmaz çelik bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC207
- SF207
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 33,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 14,5 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 44,4 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
d - Mil çapı | 35 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 92 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 116 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,3 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,63 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |