paslanmaz çelik döküm yatak,soket setskur cıvatalı paslanmaz çelik bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 14,5 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 51,2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
d - Mil çapı | 40 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 88 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 21 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 102 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 130 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 16 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 55,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 32 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 19,3 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,242 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |