A - Yatak yüksekliği | 25,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 7,9 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 33,3 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 31 mm |
d - Mil çapı | 15 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 54 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 15 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 106,4 mm |
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 76,2 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 38,1 mm |
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 42,9 mm |
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 22,4 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 60,5 mm |
L2 - Yatak flanş genişliği | 60,2 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 10 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12,7 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 39,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,6 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,56 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |