• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SUCFB203CO - SNR

SUCFB203CO
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
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği7,9 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik33,3 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı17 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı106,4 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi76,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe38,1 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi42,9 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe22,4 mm
L - Yatak genişliği / çapı60,5 mm
L2 - Yatak flanş genişliği60,2 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik39,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,6 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,54 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m