• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SUCFB206-20CC - SNR

SUCFB206-20CC
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
A - Yatak yüksekliği30,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9,7 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik40,2 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı31,75 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe18 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı135 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi95,3 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe47,8 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi52,3 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe31,8 mm
L - Yatak genişliği / çapı79,5 mm
L2 - Yatak flanş genişliği70 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik47,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,4 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,92 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m