A - Yatak yüksekliği | 30,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9,7 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 40,2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
d - Mil çapı | 30 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 135 mm |
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 95,3 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 47,8 mm |
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 52,3 mm |
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 31,8 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 79,5 mm |
L2 - Yatak flanş genişliği | 70 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 10 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 47,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,4 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,944 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |