A - Yatak yüksekliği | 33 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12,7 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 44,4 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
d - Mil çapı | 35 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 152,2 mm |
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 107,2 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 50,8 mm |
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 60,5 mm |
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 31,8 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 90 mm |
L2 - Yatak flanş genişliği | 83 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 13,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,3 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,35 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |