Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC208-24
- SFB208N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12,7 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 51,2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
d - Mil çapı | 38,1 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 21 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 164 mm |
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 114 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 50 mm |
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 60,3 mm |
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 41,3 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm |
L2 - Yatak flanş genişliği | 78 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 13,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 32 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 19,3 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,68 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |