Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC210-31
- SCOU210-31
- SFB210N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 39 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12,7 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 54,6 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
d - Mil çapı | 49,213 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 22 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 186,5 mm |
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 131,8 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 69,9 mm |
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 74,7 mm |
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 41,4 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 109,5 mm |
L2 - Yatak flanş genişliği | 101,5 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 13,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 64,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,1 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,308 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 18,7 N-m |