SENTINEL Series: Oynak yataklı rulman ünitesi, termoplastik kör delikli dik yatak, LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlanan paslanmaz çelik insert rulman, setskur ile takılır.
Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Koruma kapaklarının takılabilmesi için tüm rulmanlarda kanal bulunmaktadır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC208FG1
- WTBL208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 48 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 35 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
| d - Mil çapı | 40 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 16 mm |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 49,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 22,5 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 100,5 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 88,9 mm |
| L - Yatak genişliği | 120 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M12 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 32 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 19,3 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,84 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |