Referans TGB.40616.S01
NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Width 1 (Gearbox) | 29 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 55 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 88 mm |
| Weight | 0,724 kg |
| Vites kutusu kodu | AL4/AL5 |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen237315Renault7700113429Automotive Compatibility
CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009--CitroenC3C3 II02/2010 => 08/2015--CitroenC4 IC4 I08/2006 => 11/2010--CitroenC4 IIC4 II12/2010 => 08/2015--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenEVASIONEVASION06/2000 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY I12/2000 => 11/2003--CitroenXantiaXANTIA 111/1997 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 211/1997 => 04/2002--CitroenXSARAXSARA 104/1998 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--DSDS3DS3 I02/2010 => 04/2014--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--LanciaZETAZETA12/2000 => 07/2002--RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 10/2008--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2010--RenaultClioClio03/2001 => 10/2008--RenaultESPACEESPACE III06/2000 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 01/2006--RenaultKangooKANGOO I09/1999 => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 02/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 02/2011--RenaultMeganeMegane03/1997 => 01/2003--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--RenaultScenicScenic08/1999 => 03/2003--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008--