• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

TNB44139S01 - NTN

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Binek araç şanzıman rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)17 mm
External diameter 1 (Gearbox)56 mm
Weight0,14 kg
Vites kutusu koduSI
Internal diameter n°1 (Gearbox)34 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan32219-01G10

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanNP300NP300 V07/2010 => --NissanPathfinderPATHFINDER I09/1997 => 07/2003--NissanPatrolPATROL I08/1988 => 08/1997--NissanPatrolPATROL II09/1997 => 06/2004--NissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005--NissanPathfinderPathfinder09/1997 => 07/2003--NissanPatrolPatrol12/1992 => 08/1997--NissanPick UpPick Up01/1998 => 10/2001--NissanTerranoTERRANO I12/1989 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II04/1996 => 11/2006--