AS-SCHP Aksesuar kiti, SCHP hidrolik çektirmelerle birlikte rulman bileziklerini çıkarmak için çektirme olarak kullanılır.
Documentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Kapasite | 4000 kg |
| Maks. Aralık | 250 mm |
| Min. Mil çapı | 25 mm |
| Maks. Mil çapı | 110 mm |
| Kütle | 7 kg |