Özel olarak seçilmiş bu kalınlık ölçen sentiller, 100,150 ve 300 mm uzunluklarda mevcuttur. 0,02 ila 0,50 mm arasında 17 yüksek hassasiyetli sentil içermektedir. Her bir sentil seti, en çok kullanılan beş sentilin yedekleri ile birlikte temin edilmektedir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
TEKNİK VERİLER | |
---|---|
Uzunluk | 150 mm |
Min. Ölçüm | 0,02 mm |
Maks. Ölçüm | 0,5 mm |
Kütle | 0,085 kg |