Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soğuk montaj seti

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool - SNR

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool

SNR montaj seti, bileşenlerin herhangi bir hasara yol açmadan soğuk montajı için gereken tüm parçaları içerir. Setin içeriği:

  • 33 darbe bileziği (400'den fazla rulman boyutuna uyumlu). ISO'ya göre rulmana karşılık gelen boyutlar, 10 mm'den 50 mm'ye kadar olan delikler ve 26'dan 100 mm'ye kadar olan dış çaplar için her bir bilezik üzerine işlenmiştir.
  • Darbe bileziklerinin sabitlendiği üç sağlam alüminyum montaj manşonu
  • Darbe kuvvetini en üst düzeye çıkarmak için bir tek vuruşlu çekiç

Documentation

Product information

TEKNİK VERİLER
Uzunluk430 mm
Genişlik320 mm
Yükseklik100 mm
Min. rulman delik çapı10 mm
Maks. rulman delik çapı50 mm
Min. rulman dış çapı26 mm
Maks. rulman dış çapı110 mm
Kütle4,8 kg