NTN, 2 farklı türde kendinden merkezlemeli çektirme sunmaktadır. Hidrolik çektirme serisi güvenli ve etkili takma ve sökmeye yönelik güçlü ürünlerden oluşur.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Kütle | 19,5 kg |
| Dış kavrama sökme kapasitesi | 12000 kg |
| İç kavrama sökme kapasitesi | 8000 kg |
| İtme aralığı | 270 mm |
| Dış kavrama sökme aralığı | 260 mm |
| İç sökme bağlantısı için min. mesafe | 130 mm |
| Min. Ayırma mesafesi | 44 mm |
| Maks. Ayırma mesafesi | 280 mm |
| Dış sökme bağlantısı için min. mesafe | 85 mm |
| Dış sökme bağlantısı için maks. mesafe | 300 mm |
| İç sökme bağlantısı için min. mesafe | 110 mm |
| İç sökme bağlantısı için maks. mesafe | 210 mm |