NTN, SmartTEMP adı verilen inovatif bir indüksiyonlu ısıtıcı ürün grubu sunmaktadır. Dişliler ve özel rulmanlar gibi en hassas parçalar da dahil olmak üzere tüm parçalara uygun, benzersiz bir ısıtma yönetimine olanak tanır. Verimli ve kullanımı kolaydır, rulmanları veya aynı ağırlıktaki diğer mekanik parçaları ısıtabilir. Bu cihazlar profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve hem bakım işlemleri hem de üretim hatları için uygundur. Akıllı: 4 özel ısıtma modu: Sıcaklık (bir sensör), Ramp, Sıcaklık (iki sensör), Zamanlayıcı; her parçaya ve uygulamaya uygun Yüksek performanslı: Standart cihazlara kıyasla ısıtma süresinden % 30 tasarruf ve enerji tüketiminde önemli ölçüde azalma Kullanımı kolay: Dokunmatik ekran kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak bilgilendirir ve ısıtma verilerini kaydetmek için kullanılabilir. SmartTEMP cihazınızı ısıtılacak parçaların ağırlığına, boyutlarına ve hassasiyetine, gerekli sıcaklığa ve mevcut elektrik gücü ve voltajına göre seçin.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Uzunluk | 850 mm |
| Genişlik | 410 mm |
| Yükseklik | 1050 mm |
| Min. rulman delik çapı | 30 mm |
| Maks. rulman dış çapı | 1000 mm |
| Maks. Güç girişi | 12,8 kVA |
| Maks. Voltaj | 400 V |
| Maks. Akım | 32 A |
| Frekans | 60 Hz |
| Maks Sıcaklık ayarı | 240 °C |
| Döngünün sonunda sıcaklığın korunması | Oui/Yes |
| Demanyetizasyon | Var |
| Maks. Parça ağırlığı | 400 kg |
| Maks. Genişlik | 320 mm |
| Kütle | 157 kg |