küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
C - Dış bileziğin genişliği | 17 mm |
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 4,3 mm |
d - Mil çapı | 22,225 mm |
D - Dış bileziğin dış çapı | 52 mm |
G - Ayar vidası boyutu | 1/4-28UNF |
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 5,5 mm |
r - İç bilezik yarıçapı | 0.6 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
f0 - Faktör | 14 |
SW - Anahtar ölçüsü | 3,175 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,21 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |
RULMAN FREKANSLARI | |
---|---|
BPFO - Karakteristik dış bilezik frekansı (60 tr/dak) | 3,582 Hz |
BPFI - Karakteristik iç bilezik frekansı (60 tr/dak) | 5,418 Hz |
FTF - Karakteristik kafes frekansı (60 tr/dak) | 0,398 Hz |
BSF - Karakteristik yuvarlanma elemanı frekansı (60 tr/dak) | 4,697 Hz |