İnsert rulmanlar

UC206G2T20 - SNR

UC206G2T20

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
C - Dış bileziğin genişliği19 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5 mm
d - Mil çapı30 mm
D - Dış bileziğin dış çapı62 mm
G - Ayar vidası boyutuM6x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe5,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
f0 - Faktör13.7
SW - Anahtar ölçüsü3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,32 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,396 Hz