İnsert rulmanlar

UC208-25G2 - SNR

UC208-25G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
C - Dış bileziğin genişliği21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,3 mm
d - Mil çapı39,688 mm
D - Dış bileziğin dış çapı80 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe8 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,65 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,401 Hz