İnsert rulmanlar

UC212-38G2 - SNR

UC212-38G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
C - Dış bileziğin genişliği27 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi8,2 mm
d - Mil çapı60,325 mm
D - Dış bileziğin dış çapı110 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe10,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
f0 - Faktör14.2
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,53 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,407 Hz