Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
UC212-38G2T04 - SNR
küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
65,1 mm
C - Dış bileziğin genişliği
27 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
8,2 mm
d - Mil çapı
60,325 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
110 mm
G - Ayar vidası boyutu
3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
10,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı
1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
25,4 mm
f0 - Faktör
14.2
SW - Anahtar ölçüsü
4,763 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
1,53 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,066 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,934 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)