küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 28 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 8 mm |
| d - Mil çapı | 63,5 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 120 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 3/8-24UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 12 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 1.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
| f0 - Faktör | 14.4 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 4,763 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 1,94 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,099 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,901 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,369 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,685 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,41 Hz |