İnsert rulmanlar

UC216-51G2 - SNR

UC216-51G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği82,6 mm
C - Dış bileziğin genişliği33 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi10,3 mm
d - Mil çapı80,963 mm
D - Dış bileziğin dış çapı140 mm
G - Ayar vidası boyutu7/16-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe14 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
f0 - Faktör14.7
SW - Anahtar ölçüsü5,556 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,79 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,601 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,413 Hz