İnsert rulmanlar

UC218-56G2L3 - SNR

UC218-56G2L3

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği96 mm
C - Dış bileziğin genişliği37 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi12 mm
d - Mil çapı88,9 mm
D - Dış bileziğin dış çapı160 mm
G - Ayar vidası boyutu1/2-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe14 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine39,7 mm
f0 - Faktör14.4
SW - Anahtar ölçüsü6,35 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,56 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,446 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,411 Hz