Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
UC305-14G2L3 - SNR
küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
38 mm
C - Dış bileziğin genişliği
21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
6,2 mm
d - Mil çapı
22,225 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
62 mm
G - Ayar vidası boyutu
1/4-28UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
6 mm
r - İç bilezik yarıçapı
1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
15 mm
f0 - Faktör
12.3
SW - Anahtar ölçüsü
3,175 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
22,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
11,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
0,35 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
3,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
2,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)