Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
UC307-23G2L3 - SNR
küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
48 mm
C - Dış bileziğin genişliği
25 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
7,2 mm
d - Mil çapı
36,513 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
80 mm
G - Ayar vidası boyutu
5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
8 mm
r - İç bilezik yarıçapı
2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
19 mm
f0 - Faktör
12.8
SW - Anahtar ölçüsü
3,969 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
33,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
19,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
0,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
2,63 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,37 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)