İnsert rulmanlar

UC308-24G2T04 - SNR

UC308-24G2T04

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği52 mm
C - Dış bileziğin genişliği28 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi8,5 mm
d - Mil çapı38,1 mm
D - Dış bileziğin dış çapı90 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe10 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi40,56 kN
C0 - Statik yük kapasitesi24 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,079 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,921 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,113 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,056 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,385 Hz