kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 108 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 54 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 19 mm |
| d - Mil çapı | 100 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 215 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M18x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 18 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 3.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 42 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 9 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 171,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 140 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 11,2 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,073 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,927 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,082 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,041 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,384 Hz |