Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC218G2T20
- F218
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 68 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 25 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 96,3 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 96 mm |
d - Mil çapı | 90 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 40 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 187 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 235 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 39,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 96 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 71,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 11,28 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33 N-m |