Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC309G2
- F309
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 44 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 60 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 57 mm |
d - Mil çapı | 45 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 25 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 125 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 160 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 53 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 31,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3,3 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |