Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği | 52 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 20 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 71 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 66 mm |
d - Mil çapı | 55 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 30 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 140 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 185 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 71,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 44,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,15 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33 N-m |