• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF315-48T20 - SNR

UCF315-48T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • F315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği66 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği25 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik89 mm
B - İç bileziğin genişliği82 mm
d - Mil çapı76,2 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe39 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği / çapı236 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine32 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi113,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi76,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,19 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33,9 N-m