• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF316D1 - NTN

UCF316D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak yüksekliği68 mm
Total height (A0)90 mm
Flange thickness (A1)27 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)38 mm
Insert IR width (B)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
Distance of attachment bolt holes (J)196 mm
Overall length (L)250 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)31 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34 mm
OTHER FEATURES
Kütle14 kg