• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF316T20 - SNR

UCF316T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği68 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği27 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik90 mm
B - İç bileziğin genişliği86 mm
d - Mil çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe196 mm
L - Yatak genişliği / çapı250 mm
N - Sabitleme deliği boyutu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi122,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi86,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle12,66 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]42 N-m