• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF320D1 - NTN

UCF320D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak yüksekliği94 mm
Total height (A0)125 mm
Flange thickness (A1)32 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)59 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
Distance of attachment bolt holes (J)242 mm
Overall length (L)310 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
OTHER FEATURES
Kütle27 kg