Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Yatak yüksekliği | 125 mm |
Total height (A0) | 161 mm |
Flange thickness (A1) | 55 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 75 mm |
Insert IR width (B) | 145 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 140 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 350 mm |
Overall length (L) | 450 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 41 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 59 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Kütle | 90 kg |