• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCF328L3 - SNR

UCF328L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • F328
  • UC328G2L3

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği125 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği55 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik161 mm
B - İç bileziğin genişliği145 mm
d - Mil çapı140 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe75 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe350 mm
L - Yatak genişliği / çapı450 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine59 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi275 kN
C0 - Statik yük kapasitesi272 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle83,88 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m