• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFA202T20 - SNR

UCFA202T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik33,3 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı15 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı102 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe78 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi40 mm
L - Yatak genişliği / çapı60 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği54 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,5 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m